Spirálový kompresor, VLZ028TGNE9A

120G0164

Chladivo (Chladiva): R404A; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení LT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-480/3/50-60, Formát balení: Průmyslové balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 28.6 Kilogram
Čistá hmotnost 26 Kilogram
Objem 0.075 Cubic meter
EAN 5702424544034

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 415 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R404A
R448A
R449A
Contain batteries No
Description VLZ028TGA
Discharge connection comments Pryžová zátka
Discharge connection material Měď
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 30 - 100
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Žádné
Jednotlivý obal *Jednotlivé balení: Kompresor v kartonové krabici
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-480/3/50-60
Konfigurační kód Jednotlivý
Max pressure (PS) - high side 27.87 bar
Max pressure (PS) - low side 26.17 bar
Množství v balení 12
Model number VLZ028TGNE9A
Montáž - točivý moment [Nm] 11 N-m
Napájení Štítek
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 3.6 kg
Nástřik kapaliny Ne
Název produktu Scroll compressor VLZ
Nízkotlaká strana objem 3.2 L
Nízkotlaká strana TS Max 55 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 342 V
Ochrana motoru Ochrana motoru frekvenčním měničem
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.71 Ohms
Odtok oleje 1/4" flérový
Oil level switch port No
Olej reference 215PZ
Olejová náplň [L] 1.1 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3600 rpm
Otáčky při 50Hz [rpm] 3000 rpm
Packing type industrial packs **Průmyslové balení: 12 kompresorů bez krabice na paletě (objednávka v násobcích 12)
Počet startů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 165 mm
Regulace výkonu Invertor
RLA 7.0 A
Schválení CE
UL
UKCA
SCIP dossier no. deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIP dossier product name VZH028-044 / VLZ028-044
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 53 N-m
Spojka -
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 3/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 3/4 in
Sání -materiál připojení Měď
Sání - výška připojení [mm] 242 mm
Sání - úhel připojení [°] 90 °
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm] 2 N-m
Typ VLZ028
Typ oleje POE
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP22
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 46 cP
Vyrovnávání oleje Žádné
Vysokotlaká strana objem 0.5 L
Vysokotlaká strana TS Max 60 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 528 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 528 V
Využití úseku Chlazení LT
Chlazení MT
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1/2 in
Výtlak - rozměr připojení [in] 1/2 in
Výtlak - výška připojení [mm] 371 mm
Výtlak - úhel připojení [°] 90 °
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zdvihový objem [cm3] 27.8 cm³
Číslo výkresu 0VG8213b

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality