Barva |
Modrá |
CE evaluated |
Yes |
Celková výška [mm] |
415 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) |
R404A R448A R449A |
Contain batteries |
No |
Description |
VLZ044TGA |
Discharge connection comments |
Pryžová zátka |
Discharge connection material |
Měď |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
VLZ |
Formát balení |
Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] |
30 - 100 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Žádné |
Jednotlivý obal |
*Jednotlivé balení: Kompresor v kartonové krabici |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-480/3/50-60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
Max pressure (PS) - high side |
27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.17 bar |
Maximální pracovní proud [MOC] |
17.8A |
Množství v balení |
12 |
Model number |
VLZ044TGNE9A |
Montáž - točivý moment [Nm] |
11 N-m |
Napájení |
Štítek |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
3.6 kg |
Nástřik kapaliny |
Ne |
Název produktu |
Scroll compressor VLZ |
Nízkotlaká strana objem |
3.2 L |
Nízkotlaká strana TS Max |
55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
342 V |
Ochrana motoru |
Ochrana motoru frekvenčním měničem |
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] |
0.71 Ohms |
Odtok oleje |
1/4" flérový |
Oil level switch port |
No |
Olej reference |
215PZ |
Olejová náplň [L] |
1.3 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3600 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] |
3000 rpm |
Packing type industrial packs |
**Průmyslové balení: 12 kompresorů bez krabice na paletě (objednávka v násobcích 12) |
Počet startů za hodinu [Max] |
12 |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
165 mm |
Regulace výkonu |
Invertor |
RLA |
10.5 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. |
deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name |
VZH028-044 / VLZ028-044 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
53 N-m |
Spojka |
- |
Spojovacístandard |
ODF |
Sání - rozměr připojení [in] |
3/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
3/4 in |
Sání -materiál připojení |
Měď |
Sání - výška připojení [mm] |
242 mm |
Sání - úhel připojení [°] |
90 ° |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
2 N-m |
Typ |
VLZ044 |
Typ oleje |
POE |
Typ připojení |
Pájený |
Třída ochrany IP |
IP22 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated |
Yes |
Viskozita [cP] |
46 cP |
Vyrovnávání oleje |
Žádné |
Vysokotlaká strana objem |
0.5 L |
Vysokotlaká strana TS Max |
60 °C |
Vysokotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
480 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
528 V |
Využití úseku |
Chlazení LT Chlazení MT |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
1/2 in |
Výtlak - výška připojení [mm] |
371 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] |
90 ° |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] |
44.5 cm³ |
Číslo výkresu |
0VG8213b |