Hubkolben-Verdichter, NTZ136A4LR1B

120F0236

Kältemittel: R404A; R452A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Product details

Brutokaal 37.42 Kilogram
Netokaal 34.93 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428521161

 

Barva Modrá
Brand technique Kolbkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
Contain batteries No
Description NTZ136-4B
Eritest [bar] [max] 30 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Fitting standard Rotolock
Formát balení Jednotlivé balení
Fáze 3
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.6 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 3.8 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 265 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 3/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE No
Kogukõrgus [mm] 413 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 136 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 5 kg
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 16.5 L
LRA 51 A
Läbimõõt [mm] 288 mm
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 14.3 A
Množství v balení 1
Model number NTZ136A4LR1B
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Název produktu Reciprocating compressor NTZ
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 340 V
Oil equalization 3/8'' otsmuhv SAE
Otáčkypři 50Hz [rpm] 2900 rpm
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Paigaldusmärkus (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga)
Pakendi kõrgus [mm] 450 mm
Pakendi laius [mm] 375 mm
Pakendi pikkus [mm] 385 mm
Power connections Lameklemm
Produktová skupina Hermetic compressors
Sagedus [Hz] 50
Schválení CE
UKCA
SCIP dossier no. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shipped fittings Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Silinder 2
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojka ODF
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 25 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Kolb-
Test HP [bar] [max] 30 bar
Test LP [bar] [max] 25 bar
Točivý moment - uzemnění [Nm] 3 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ NTZ136
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
Třída ochrany IP IP55 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 400 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 440 V
Využití úseku Chlazení LT
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 74 mm
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 3/4 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1 1/4 in
Õli laadimine [L] 1.8 L
Õli võrdlus 175PZ
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 30 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Rotolock
Číslo výkresu 8502012g

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality