Reciprocating compressor, NTZ096A4LR1B

120F0235

Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Produktinformation

Bruttogewicht 37.5 Kilogram
Gewicht netto 35 Kilogram
Volume 65.933 Liter
EAN 5702428521178

 

Anslutningstyp Rotolock
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cylinder 2
Description NTZ096-4B
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Durchmesser [mm] 288 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställt högt tryck [bar] 25 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar] 25 bar
Family NTZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50
Färg Blå
Förpackningsformat Industripack
Förpackningskvantitet 6
Gesamthöhe [mm] 413 mm
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 400 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 440 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 0.6 L
In scope of WEEE No
IP-klassning IP55 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 3 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsmanschett ODF
Kopplingsstandard Rotolock
Köldmediefyllning [kg] [Max] 5 kg
Köldmedium R404A
R452A
Levererade kopplingar Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 5.03 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 340 V
Lågtryckssida TS Max 50 °C
Lågtryckssida Volym 16.5 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 32 A
Matningsanslutningar Kontaktbleck
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Max. likström 10.1 A
Model number NTZ096A4LR1B
Monteringsanm. (levereras enbart med rotolockversionen)
Motorskydd Internt överlastskydd
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L] 1.8 L
Oljereferens 175PZ
Oljeutjämning 3/8'' flare SAE
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] 30 N-m
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Reciprocating compressor NTZ
Ritningsnr 8502012g
SCIP ID nr 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentanvändning Kylning LT
Slagvolym [cm3] 96 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 7/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 265 mm
Teknik Kolv
Teknik, varumärke Kolvkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 30 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 25 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 30 bar
Typ NTZ096
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1 1/4 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 74 mm
Vridmoment vid montering [Nm] 15 N-m
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality