Pístový kompresor, NTZ068A5LR1B

120F0233

Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R454C; R455A, Využití úseku: Chlazení LT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50, Formát balení: Průmyslové balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 24.17 Kilogram
Čistá hmotnost 23 Kilogram
Objem 38.4 Liter
EAN 5702428665674

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 333 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
R454C
R455A
Contain batteries No
Description NTZ068-5B
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50
Fáze 1
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
GP LP točivý moment [Nm] 15 N-m
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] 1.07
Kapacita kondenzátoru A 20 µF
Kapacita kondenzátoru B 100 µF
Kapacita kondenzátoru C 10 µF
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240/1/50
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 53 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC 17 A
Množství v balení 12
Model number NTZ068A5LR1B
Montáž - točivý moment [Nm] 15 N-m
Napájení Štítek
Napětí kondenzátoru A [V] 440 V
Napětí na kondenzátoru B [V] 330 V
Napětí na kondenzátoru C [V] 440 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Náplň chladiva [kg] [Max] 2.5 kg
Název produktu Reciprocating compressor NTZ
Nízkotlaká strana objem 7.5 L
Nízkotlaká strana TS Max 50 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 220 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 198 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Olej reference 175PZ
Olejová náplň [L] 0.95 L
Otáčky při 50Hz [rpm] 2900 rpm
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] 3.26
Počet startů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 224 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
Schválení CCC
CE
UL
UKCA
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojka ODF
Spojovací materiál (dodává se pouze s verzí Rotolock)
Spojovací standard Rotolock
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 5/8 in
Sání - materiál připojení -
Sání - výška připojení [mm] 263 mm
Technika značení Pístový kompresor
Technologie Pístový
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] 25 bar
Tovární LP (nízký tlak) [bar] 25 bar
Točivý moment - uzemnění [Nm] 3 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ NTZ068
Typ připojení Rotolock
Třída ochrany IP IP55 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Yes
Vyrovnávání oleje 3/8'' flérový SAE
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] 30 N-m
Vysokotlaká strana objem 0.3 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 240 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 264 V
Využití úseku Chlazení LT
Výlec 1
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1/2 in
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 in
Výtlak - výška připojení [mm] 68 mm
Zahrnutý spojovací materiál Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění
Zdvihový objem [cm3] 68 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 30 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 30 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 25 bar
Číslo výkresu 8501026f

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality