Reciprocating compressor, NTZ048A5LR1B

120F0228

Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Produktdetails

Bruttogewicht 25 Kilogram
Gewicht netto 22 Kilogram
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428665704

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ048-5B
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 68 mm
Durchmesser [mm] 224 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 333 mm
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 1.66
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.3 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 48 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 55 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R404A
R452A
R454C
R455A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 2.5 kg
Leistung von Kondensator A 20 µF
Leistung von Kondensator B 100 µF
Leistung von Kondensator B (2) 10 µF
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 37 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC 11 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number NTZ048A5LR1B
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 7.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 240 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 264 V
Phase 1
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor NTZ
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 263 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentnutzung Kühlung LT
Spannung von Kondensator A [V] 440 V
Spannung von Kondensator B [V] 330 V
Spannung von Kondensator C [V] 440 V
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ NTZ048
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 220 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 198 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240/1/50
Verpackungsbreite [mm] 285 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungshöhe [mm] 370 mm
Verpackungslänge [mm] 385 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Zeichnungsnummer 8501026f
Zulassung CCC
CE
UL
UKCA
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] 4.02
Zylinder 1
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 0.95 L
Ölreferenz 175PZ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality