Pístový kompresor, VTZ054AJNR1A

120B0030

Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R134a, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/3/50-60, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 27.75 Kilogram
Čistá hmotnost 26 Kilogram
Objem 38.288 Liter
EAN 5702428666091

 

Barva Modrá
Celková výška [mm] 356 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407C
Contain batteries No
Description VTZ054-J
Délka obalu [mm] 330 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 35 - 90
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
GP LP točivý moment [Nm] 15 N-m
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240/3/50-60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 93 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 25 A
Množství v balení 1
Model number VTZ054AJNR1A
Montáž - točivý moment [Nm] 15 N-m
Napájení Šroub 4,8 mm
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 2.5 kg
Název produktu Reciprocating compressor VTZ
Nízkotlaká strana objem 7.5 L
Nízkotlaká strana TS Max 50 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 200 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 200 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 200 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 200 V
Ochrana motoru Ochrana motoru frekvenčním měničem
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.44 Ohm
Olej reference 160PZ
Olejová náplň [L] 0.95 L
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 224 mm
Regulace výkonu Invertor
RLA 20 A
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojka ODF
Spojovací materiál (dodává se pouze s verzí Rotolock)
Spojovacístandard Rotolock
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 5/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 263 mm
Technika značení Pístový kompresor
Technologie Pístový
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] 25 bar
Tovární LP (nízký tlak) [bar] 25 bar
Točivý moment - uzemnění [Nm] 4 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ VTZ054
Typ připojení Rotolock
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 3/8'' flérový SAE
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] 30 N-m
Vysokotlaká strana objem 0.3 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 240 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 240 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 240 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 240 V
Využití úseku Chlazení MT
Výlec 1
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1/2 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1 in
Výtlak- výška připojení [mm] 67 mm
Výška obalu [mm] 385 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zahrnutý spojovací materiál Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění
Zdvihový objem [cm3] 53.86 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 30 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 30 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 25 bar
Číslo výkresu 8501042a
Šířka obalu [mm] 295 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality