Pístový kompresor, VTZ086AGNR1B

120B0003

Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R134a, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-480/3/50-60, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 42.5 Kilogram
Čistá hmotnost 39 Kilogram
Objem 64.007 Liter
EAN 5702428666152

 

Barva Modrá
Celková výška [mm] 413 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407C
Contain batteries No
Description VTZ086-G
Délka obalu [mm] 395 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 30 - 90
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
GP LP točivý moment [Nm] 15 N-m
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-480/3/50-60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 74 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 20 A
Množství v balení 1
Model number VTZ086AGNR1B
Montáž - točivý moment [Nm] 15 N-m
Napájení Šroub 4,8 mm
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 5 kg
Název produktu Reciprocating compressor VTZ
Nízkotlaká strana objem 16.5 L
Nízkotlaká strana TS Max 50 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 380 V
Ochrana motoru Ochrana motoru frekvenčním měničem
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 1.37 Ohm
Olej reference 160PZ
Olejová náplň [L] 1.8 L
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 288 mm
Regulace výkonu Invertor
RLA 16 A
SCIP dossier no. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojka ODF
Spojovací materiál (dodává se pouze s verzí Rotolock)
Spojovacístandard Rotolock
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 1/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 165 mm
Technika značení Pístový kompresor
Technologie Pístový
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] 25 bar
Tovární LP (nízký tlak) [bar] 25 bar
Točivý moment - uzemnění [Nm] 4 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ VTZ086
Typ připojení Rotolock
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 3/8'' flérový SAE
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] 30 N-m
Vysokotlaká strana objem 0.6 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 480 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 480 V
Využití úseku Chlazení MT
Výlec 2
Výtlak - rozměr potrubí [in] 3/4 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1 1/4 in
Výtlak- výška připojení [mm] 74 mm
Výška obalu [mm] 455 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zahrnutý spojovací materiál Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění
Zdvihový objem [cm3] 85.64 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 30 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 30 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 25 bar
Číslo výkresu 8502016a
Šířka obalu [mm] 365 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality