SHAX22e/160-4 L

115E16048

Chladivo (Chladiva): R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16048

Detaily produktu

Brutto hmotnost 182.3 Kilogram
Čistá hmotnost 147.3 Kilogram
Objem 1102.29 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Celková výška [mm] 745 mm
Chladivo (Chladiva) R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Contain batteries No
Description SHAX22e/160-4 L
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 12 mm
Dual HP/LP pressure switch Yes
Délka [mm] 773 mm
Family SHA L
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16048
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 475
Model number SHAX22e/160-4 L
Název produktu Bare unit
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separator Yes
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Počet ventilátorů 1
Produktová skupina Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 6300 m³/h
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] 7300 m³/h
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 550 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] 800 W
Suction connection size [mm] 16 mm
Sání - rozměr připojení [in] 5/8 in
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ SHAX22
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP44
Výlec 2
Výtlak- rozměr připojení[in] 1/2 in
Šířka [mm] 1086 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality