OP-MSXM080MLW05G

114X7069

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 96 Kilogram
Čistá hmotnost 77 Kilogram
Objem 635.04 Liter
EAN 5702428562287

 

Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 75 dBA
Aplikace MBP
Celková výška [mm] 825 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Compressor model MLZ038T5
Contain batteries No
Description OP-MSXM080MLW05G
Délka [mm] 464 mm
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 64 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 44 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 5.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
In scope of WEEE Yes
Kapalinové potrubí - připojení  [in] 1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ G7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 500 mm
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 8.5 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MCC 38 A
Min fuse rating [A] 45 A
Model number OP-MSXM080MLW05G
Napětí 50Hz [V] 220 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 240 V
Název produktu Package unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 220 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází (ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Počet fází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 500 mm
Příjemce - objem [L] 6.2 L
Příjemce - schválení CE
Relé přetížení - typ LRE35
RLA 24.3 A
SCIP dossier no. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product name OPTYMA W05
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 190 W
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Spirálový
Typ Optyma™ Slim Pack W05
Typ krytu/mřížky ventilátoru B3
Typ připojení Pájení
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.96 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 104 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze W05
Vnitřní objem kondenzátoru 1.62 mm³
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 240 V
Využití úseku Střední zpětný tlak
Šířka [mm] 1105 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality