OP-MSXM034MLW05E

114X7062

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 85 Kilogram
Čistá hmotnost 70 Kilogram
Objem 533.358 Liter
EAN 5702428562355

 

Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 71 dBA
Aplikace MBP
Celková výška [mm] 690 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Compressor model MLZ015T4
Description OP-MSXM034MLW05E
Délka [mm] 464 mm
Elektrický kód E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 60 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 40 dBA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapalinové potrubí - připojení  [in] 1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 400/3/50
Kondenzátor - typ D7
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 450 mm
MCC 7 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MSXM034MLW05E
Napětí 50Hz [V] 380 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 415 V
Název produktu Package unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Počet fází (ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Počet fází (kompresor) 3
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 600 mm
Příjemce - objem [L] 3.4 L
Příjemce - schválení CE
Relé přetížení - typ LRE12
RLA 4.5 A
SCIP dossier no. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product name OPTYMA W05
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 110 W
Sání - rozměr připojení [in] 3/4 in
Technologie Spirálový
Typ Optyma™ Slim Pack W05
Typ krytu/mřížky ventilátoru B2
Typ připojení Pájení
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.47 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 68 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze W05
Vnitřní objem kondenzátoru 0.58 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 415 V
Využití úseku Střední zpětný tlak
Šířka [mm] 1079 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality