OP-UPAC015COP04E

114X6003

Využití úseku: Chlazení LT; Chlazení MT, Chladivo (Chladiva): R744, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 360 Kilogram
Čistá hmotnost 340 Kilogram
Objem 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
Aplikace HBP
LBP
MBP
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 1692 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
Compressor model VCO015T4E
Contain batteries No
Description OP-UPAC015COP04E
Délka [mm] 1350 mm
Elektrický kód E
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 62 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 42 dBA
Kapalinové potrubí- připojení [in] 1/2 in
Kategorie PED II
Kompresor - zdroj napájení [V] 400/3/50
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 572 mm
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Note that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model - nízký tlak [bar] 80 bar
Model - vysoký tlak [bar] 140 bar
Model number OP-UPAC015COP04E
Napětí 50Hz [V] 400 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 415 V
Number of receivers 2
Název produktu Package unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 400 V
Oil separator volume [L] 0.87 L
Počet ventilátorů 2
Početfází (kompresor) 3
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 15120 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 570 mm
Příjemce - objem [L] 7.6 L
Příjemce - schválení CE
EAC
Regulace výkonu Invertor
RLA 16.5 A
Schválení CE
UKCA
Sání - rozměr připojení [in] 3/4 in
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Typ Optyma™ iCO2 P04
Typ krytu/mřížky ventilátoru Mřížka
Typ oleje Diamond freeze MA68
Typ připojení Pájení
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 3.65 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 386 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Verze P04
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 415 V
Využití úseku Chlazení LT
Chlazení MT
Šířka [mm] 764 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality