OP-MPAM005COP04G

114X6001

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R744, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 146 Kilogram
Čistá hmotnost 114 Kilogram
Objem 1322.1 Liter
EAN 5702424493981

 

Accumulator volume [L] 2.5 L
Aplikace MBP
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 834 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
Compressor model CO2
Contain batteries No
Description OP-MPAM005COP04G
Délka [mm] 1350 mm
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Gas cooler internal volume [L] 0.27 L
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 56 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 36 dBA
Kapalinové potrubí- připojení [in] 3/8 in
Kategorie PED I
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 415 mm
Mandatory accessory Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model - nízký tlak [bar] 80 bar
Model - vysoký tlak [bar] 140 bar
Model number OP-MPAM005COP04G
Napětí 50Hz [V] 207 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 253 V
Number of receivers 2
Název produktu Package unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 207 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 1200 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 415 mm
Příjemce - objem [L] 2.5 L
Příjemce - schválení CE
Regulace výkonu Invertor
RLA 10 A
Schválení CE
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 20 W
Sání - rozměr připojení [in] 3/8 in
TS max 46 °C
TS min -20 °C
Typ Optyma™ iCO2 P04
Typ krytu/mřížky ventilátoru Kryt
Typ připojení Pájení
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] 253 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.08 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P04
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 253 V
Využití úseku Střední zpětný tlak
Šířka [mm] 480 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality