Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM044VVLP01E

114X4334

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 150.5 Kilogram
Čistá hmotnost 124 Kilogram
Objem 1018.98 Liter
EAN 5702428564496

 

Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 74 dBA
Aplikace MBP
Celková výška [mm] 965 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Compressor model VLZ044TGA
Contain batteries No
Description OP-MPPM044VVLP01E
Délka [mm] 481 mm
Elektrický kód E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 63 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 43 dBA
Kapalinové potrubí - připojení  [in] 5/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 400/3/50
Kondenzátor - typ G7
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 500 mm
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 9.25 kW
MCC 12.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM044VVLP01E
Napětí 50Hz [V] 360 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 440 V
Název produktu Package unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 360 V
Počet fází (ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Počet fází (kompresor) 3
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 500 mm
Příjemce - objem [L] 6.2 L
Příjemce - schválení CE
Regulace výkonu Invertor
RLA 10.5 A
Schválená frekvence proměnných otáček 50 Hz
SCIP dossier no. 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP dossier product name OPTYMA P01 G7
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 220 W
Sání - rozměr připojení [in] 3/4 in
Technologie Spirálový
Typ Optyma™ Plus INVERTER P01
Typ krytu/mřížky ventilátoru H3
Typ připojení Pájení
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.96 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 130 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P01
Vnitřní objem kondenzátoru 1.62 mm³
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 440 V
Využití úseku Střední zpětný tlak
Šířka [mm] 1406 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality