Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM065VVLP01E

114X4317

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 180 Kilogram
Čistá hmotnost 151 Kilogram
Objem 1203 Liter
EAN 5715162788783

 

Aplikace MBP
CE evaluated Yes
Chladivo (Chladiva) R404A
R448A
R449A
Compressor model VLZ065TGNE9B
Contain batteries No
Description OP-MPPM065VVLP01E
Elektrický kód E
Family Optyma™ Plus INVERTER
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 65 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 45 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí - připojení  [in] 5/8 in
Kategorie PED II
Kompresor - zdroj napájení [V] 400/3/50
Kondenzátor - typ L3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 560 mm
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 21.5 bar
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 12.64 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
Model number OP-MPPM065VVLP01E
Název produktu Package unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 360 V
Počet ventilátorů 1
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 6500 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 560 mm
Příjemce - objem [L] 10 L
Příjemce - schválení CE
EAC
Regulace výkonu Invertor
Schválení CE
Skupina kapaliny 2
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 250 W
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Spirálový
TS max 60 °C
TS min -15 °C
Typ Optyma™ Plus INVERTER P01
Typ připojení Pájení
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 1.6 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 125 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P01
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 440 V
Využití úseku Střední zpětný tlak

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality