OP-LPOM067LLP02E

114X3371

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 167 Kilogram
Čistá hmotnost 135 Kilogram
Objem 1032.3 Liter
EAN 5702428666343

 

Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] 74 dBA
Aplikace LBP
Celková výška [mm] 965 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R404A
R448A
R449A
R452A
Compressor model LLZ013T4A
Contain batteries No
Description OP-LPOM067LLP02E
Délka [mm] 531 mm
Elektrický kód E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 63 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 43 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Kapalinové potrubí- připojení [in] 1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 400/3/50
Kondenzátor - typ G7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 2.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 500 mm
LRA 62 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 13.0 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-LPOM067LLP02E
Napětí 50Hz [V] 360 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 440 V
Nástřik kapaliny Ano
Název produktu Package unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 360 V
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 3
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 4300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 500 mm
Příjemce - objem [L] 6.2 L
Příjemce - schválení PED
RoHS
EAC
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 8.3 A
SCIP dossier no. 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP dossier product name OPTYMA P02 G7 J7
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 190 W
Sání - rozměr připojení [in] 3/4 in
Typ Optyma™ Plus P02
Typ krytu/mřížky ventilátoru Mřížka
Typ připojení Pájení
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] 253 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.96 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 220 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P02
Vnitřní objem kondenzátoru 1.62 mm³
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 440 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Šířka [mm] 1441 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality