OP-LPVM034DSP00G

114X3202

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R454C; R455A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 121 Kilogram
Čistá hmotnost 70 Kilogram
Objem 636.608 Liter
EAN 5702424288686

 

Aplikace LBP
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 813 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
R454C
R455A
Compressor model DST34LA
Condenser volume (L) 0.58
Description OP-LPVM034DSP00G
Délka [mm] 480 mm
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 37 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapalinové potrubí - připojení  [in] 3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ D7
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 450 mm
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPVM034DSP00G
Napětí 50Hz [V] 187 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 255 V
Název produktu Package unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 187 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází (ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Počet fází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 450 mm
Příjemce - objem [L] 3.4 L
Příjemce - schválení CE
EAC
Receiver type Vertical
Regulace výkonu Stálé otáčky
Schválení CE
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 110 W
Sání - rozměr připojení [in] 1/2 in
Typ Optyma™ Plus P00 (A2L)
Typ krytu/mřížky ventilátoru H2
Typ připojení Pájení
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.47 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 68 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P00
Vnitřní objem kondenzátoru 0.58 L
Volume (L) 0.04 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 255 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Šířka [mm] 1090 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality