OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Détails du produit

Brutto hmotnost 65 Kilogram
Čistá hmotnost 49 Kilogram
Objem 413.854 Liter
EAN 5702428565110

 

Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] 62 dBA
Aplikace LBP
Celková výška [mm] 650 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
Compressor model DPT16LA
Description OP-LPQM017DPP00G
Diamètre du ventilateur [mm] 365 mm
Délka [mm] 406 mm
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Groupe de produits Condensing Units
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 51 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 31 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in] 3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ A7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LRA 19 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPQM017DPP00G
Napětí 50Hz [V] 220 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 240 V
Nom du produit Package unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 220 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 1
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 2200 m³/h
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Příjemce - schválení CE
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 3.8 A
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 60 W
Substances de la liste candidate REACH No
Sání - rozměr připojení [in] 3/8 in
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 365 mm
Technologie Pístový
Typ krytu/mřížky ventilátoru H1
Typ připojení Pájení
Type Optyma™ Plus P00
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.32 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 25 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P00
Vnitřní objem kondenzátoru 0.39 L
Volume du réservoir [L] 1.3 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 240 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Šířka [mm] 941 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality