SC12CNXN0
114F4501
Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Univerzální; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Univerzální; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Brutto hmotnost | 21.613 Kg |
Čistá hmotnost | 21.613 Kg |
Volume | 73.944 Liter |
EAN | 5702428566377 |
Brutto hmotnost | 21.613 Kg |
Čistá hmotnost | 21.613 Kg |
Volume | 73.944 Liter |
EAN | 5702428566377 |
Aplikace | LBP |
Celková výška [mm] | 296 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R290 |
Compressor model | SC12CNX |
Description | SC12CNXN0 |
Délka [mm] | 494 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_4/5 |
Model number | SC12CNXN0 |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Region |
Afrika Asie Evropa Střední východ Pacifický |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 55 W |
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 53 W |
Technologie | Pístový |
Typ | Optyma™ N0 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.39 A |
Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.35 A |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | N0 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Využití úseku |
Nízký zpětný tlak Střední zpětný tlak Univerzální |
Šířka [mm] | 331 mm |
Aplikace | LBP |
Celková výška [mm] | 296 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R290 |
Compressor model | SC12CNX |
Description | SC12CNXN0 |
Délka [mm] | 494 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_4/5 |
Model number | SC12CNXN0 |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Region |
Afrika Asie Evropa Střední východ Pacifický |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 55 W |
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 53 W |
Technologie | Pístový |
Typ | Optyma™ N0 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.39 A |
Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.35 A |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | N0 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Využití úseku |
Nízký zpětný tlak Střední zpětný tlak Univerzální |
Šířka [mm] | 331 mm |