TL5CNXN0
114F1504
Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Brutto hmotnost | 13.042 Kg |
Čistá hmotnost | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Brutto hmotnost | 13.042 Kg |
Čistá hmotnost | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Aplikace |
LBP MBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 197 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R290 |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
Délka [mm] | 410 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapalinové potrubí - připojení [in] | 1/4 in |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_1 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 170 mm |
Model number | TL5CNXN0 |
Napětí 50Hz [V] | 207 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 207 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Průměr ventilátoru [mm] | 170 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 1.1 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 27 W |
Sání - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
Technologie | Kondenzační jednotky pístové |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ krytu/mřížky ventilátoru | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.19 A |
Verze | N0 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 253 V |
Využití úseku |
Nízký zpětný tlak Střední zpětný tlak |
Šířka [mm] | 273 mm |
Aplikace |
LBP MBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 197 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R290 |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
Délka [mm] | 410 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapalinové potrubí - připojení [in] | 1/4 in |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_1 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 170 mm |
Model number | TL5CNXN0 |
Napětí 50Hz [V] | 207 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 207 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Průměr ventilátoru [mm] | 170 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 1.1 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 27 W |
Sání - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
Technologie | Kondenzační jednotky pístové |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ krytu/mřížky ventilátoru | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.19 A |
Verze | N0 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 253 V |
Využití úseku |
Nízký zpětný tlak Střední zpětný tlak |
Šířka [mm] | 273 mm |