OP-MCNC006NUA09G
114F1308
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Brutto hmotnost | 20.7 Kg |
Čistá hmotnost | 18 Kg |
EAN | 5702428566759 |
Brutto hmotnost | 20.7 Kg |
Čistá hmotnost | 18 Kg |
EAN | 5702428566759 |
Aplikace | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R290 |
Compressor model | NUY60RAb |
Description | OP-MCNC006NUA09G |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_3 |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 230 mm |
Model number | OP-MCNC006NUA09G |
Napětí 50Hz [V] | 207 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 207 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Průměr ventilátoru [mm] | 230 mm |
Příjemce - schválení | CE |
RLA | 2.2 A |
Schválení |
CE EAC |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 15 W |
Typ | Optyma™ A09 |
Typ krytu/mřížky ventilátoru | Mřížka |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.12 A |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | A09 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 253 V |
Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Aplikace | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R290 |
Compressor model | NUY60RAb |
Description | OP-MCNC006NUA09G |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_3 |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 230 mm |
Model number | OP-MCNC006NUA09G |
Napětí 50Hz [V] | 207 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 207 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Průměr ventilátoru [mm] | 230 mm |
Příjemce - schválení | CE |
RLA | 2.2 A |
Schválení |
CE EAC |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 15 W |
Typ | Optyma™ A09 |
Typ krytu/mřížky ventilátoru | Mřížka |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.12 A |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | A09 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 253 V |
Využití úseku | Střední zpětný tlak |