OP-LCNC004NUA10G

114F0203

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 17 Kilogram
Čistá hmotnost 17 Kilogram
Objem 71.92 Liter
EAN 5702428567022

 

Aplikace LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R290
Compressor model NUY45LAb
Contain batteries No
Description OP-LCNC004NUA10G
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ BG_2
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 200 mm
MCC 1.30 A
Model number OP-LCNC004NUA10G
Napětí 50Hz [V] 207 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 253 V
Název produktu Bare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 207 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 231 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 200 mm
Příjemce - objem [L] 0.1 L
Příjemce - schválení CE
Schválení CE
EAC
SCIP dossier no. f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP dossier product name OPTYMA N0 N2 T0 T2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 10 W
Typ Optyma™ A10
Typ krytu/mřížky ventilátoru Mřížka
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.12 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze A10
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 253 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality