OP-LCNC004NUA11G

114F0201

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 19.55 Kilogram
Čistá hmotnost 17 Kilogram
Objem 55.12 Liter
EAN 5702428567046

 

Aplikace LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R290
Compressor model NUY45LAb
Contain batteries No
Description OP-LCNC004NUA11G
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ BG_2
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 200 mm
MCC 1.30 A
Model number OP-LCNC004NUA11G
Napětí 50Hz [V] 207 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 253 V
Název produktu Bare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 207 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 231 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 200 mm
Příjemce - schválení CE
Schválení CE
EAC
SCIP dossier no. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product name OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 10 W
Typ Optyma™ A11
Typ krytu/mřížky ventilátoru Mřížka
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.12 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze A11
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 253 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality