OP-NL08CLXT2

114E2640

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 19.5 Kilogram
Čistá hmotnost 19 Kilogram
Objem 58.24 Liter
EAN 5702428570275

 

Aplikace LBP
Celková výška [mm] 256 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R404A
R507A
Compressor model NL8.4CLX
Contain batteries No
Description OP-NL08CLXT2
Délka [mm] 444 mm
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Kapalinové potrubí- připojení [in] 1/4 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ BG_3
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 230 mm
Model number OP-NL08CLXT2
Napětí 50Hz [V] 207 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 253 V
Název produktu Bare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 207 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 518 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 230 mm
Příjemce - objem [L] 1.1 L
Příjemce - schválení CE
RLA 2.5 A
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 15 W
Sání - rozměr připojení [in] 5/16 in
Typ Optyma™ T2
Typ krytu/mřížky ventilátoru Mřížka
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] 253 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.19 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 10 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze T2
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 253 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Šířka [mm] 318 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality