SC12GXT0

114E2351

Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Univerzální; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 22.305 Kilogram
Čistá hmotnost 22.305 Kilogram
Objem 71.021 Liter
EAN 5702428570923

 

Aplikace HBP
LBP
MBP
Chladivo (Chladiva) R134a
Compressor model SC12G
Contain batteries No
Description SC12GXT0
Elektrický kód G
Family Optyma™
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ BG_3
Model number SC12GXT0
Název produktu Bare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 220 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází(ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Početfází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 36 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] 34 W
Typ Optyma™ T0
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.25 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A] 0.22 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze T0
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 240 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Střední zpětný tlak
Univerzální

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality