SHGX34e/215-4 SPB

114B16150

Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16150

Detaily produktu

Brutto hmotnost 288.4 Kilogram
Čistá hmotnost 260.4 Kilogram
Objem 1747.36 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Celková výška [mm] 968 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Contain batteries No
Description SHGX34e/215-4 SPB
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Délka [mm] 679 mm
Family Plusbox
Fan type Standard
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16150
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX34e/215-4 SPB
Název produktu Package Unit
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Počet ventilátorů 1
Produktová skupina Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 9100 m³/h
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 600 W
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ SHGX34 PB
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP66
Výlec 4
Výtlak- rozměr připojení[in] 5/8 in
Šířka [mm] 1570 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality