Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C129L-CZ, Počet desek: 80

111B8436

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Detaily produktu

Brutto hmotnost 30.65 Kilogram
Čistá hmotnost 30.5 Kilogram
Objem 99.36 Liter
EAN 5715162953020

 

Application Chiller
China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Kondenzátor
Funkce - pozn. Null
H1 - rozměr připojení Null
H1 - typ připojení Null
H2 - rozměr připojení Null
H2 - typ připojení Null
H3 - rozměr připojení H7/8E
H3 - typ připojení Pájený spoj
H4 - rozměr připojení H1"3/8H
H4 -typ připojení Pájený spoj
H5 - typ připojení Null
H6 - rozměr připojení Null
H6 - typ připojení Null
In scope of WEEE No
Kategorie III
Max pracovní tlak [psi] 711 psi
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
Množství na formát balení 1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model č. 129
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Označení typu C129L-CZ
Plate material no. AISI 316L
Počet desek 80
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Pájení mědí
Přip. rozměr H5 Null
Q1 - rozsah připoj.rozměrů L2R
Q1 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrů L2R
Q2 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q3 - typ připojení Null
Q4 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q4 - typ připojení Null
Q5 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q5 - typ připojení Null
Q6 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q6 - typ připojení Null
Schválení EAC
PED
UA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ MPHE C129L-CZ
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vzor desky Z
Zařízení Stopy
Závrtný šroub

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality