Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C62L-EZ, Počet desek: 20

111B2126

Max. provozní tlak [bar]: 45, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Produktdetails

Brutto hmotnost 6.672 Kilogram
Čistá hmotnost 5.92 Kilogram
Objem 15.12 Liter
EAN 5702424244118

 

Anwendungsgebiet Kaltwassersatz
Ausrüstung Null
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Výparník
Funkce - pozn. S distributorem
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Materiál desky AISI 316L
Max. Arbeitsdruck [psi] 653 psi
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Modell-Nr. 62
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 20
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
Pájecí materiál Pájení mědí
Q1 - rozsah připoj.rozměrů G1"1/4
Q1 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q2 Anschl. Typ G Externer Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich G1"1/4
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich 1/2 in
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich 5/8 in
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schválení AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Typ MPHE C62L-EZ
Typenbezeichnung C62L-EZ
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Vzor desky Z

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality