Příslušenství, Samoregulační topné kabely

109004

Úchytky kabelů (1 sáček se 100 ks)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.3 Gram
Čistá hmotnost 0.08 Gram
EAN 5703466090282

 

Aplikace Sport fields
Cold store
Vineyard frost protection
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Úchytky kabelů (1 sáček se 100 ks)
EU RoHS compliance Out of scope
Hloubka balení [mm] 300 mm
Popis produktu Úchytky kabelů (1 sáček se 100 ks)
Používá se pro výrobek DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIiceguard™ (B)
DEVIiceguard™ (T)
DEVIiceguard™ 18 Readymade
Produktová skupina Accessories
Typ Connection kits self-limiting cables
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška balení [mm] 20 mm
Šířka balení [mm] 120 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality