Pístový kompresor, BD250GH.2

101Z0406

Tento produkt již není v nabídce.

Chladivo (Chladiva): R134a, Využití úseku: Chlazení LT; Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 12-24/DC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.4 Kilogram
Čistá hmotnost 4.25 Kilogram
Objem 4.018 Liter
EAN 5715162720424

 

Aplikace HBP
LBP
MBP
Barva Černá
Celková výška [mm] 137 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
Description BD250GH.2
Discharge connection comments Hliníkové víčko
Discharge connection material Ocel s měděným povlakem
Délka [mm] 200 mm
Ekonomizér Ne
Family BD
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] DC-12V
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] 1.8
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 12-24/DC
Konfigurační kód Jednotlivý
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] 135 °C
Množství oleje [cm3] 150 cm³
Množství v balení 150
Model number BD250GH.2
Motor - typ DC/PM
Napětí DC [V] [Max] 48 V
Napětí DC [V] [Min] 48 V
Náplň chladiva [kg] [Max] 0.3 kg
Nástřik kapaliny Ne
Název produktu Reciprocating compressor BD
Nízká hodnota rozsahu napětí při DC [V] 9 V
Objem volného plynu [cm3] 870 cm³
Procesní připojení - poznámky Hliníkové víčko
Procesní připojení - průměr [mm] 6.2 mm
Procesní připojení - výška [mm] 128 mm
Procesní připojení - úhel [°] 45 °
Process connection material Ocel s měděným povlakem
Produktová skupina Hermetic compressors
Regulace výkonu Stálé otáčky
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Stat. teplota závitů [°C] [Max] 125 °C
Sání - rozměr připojení [mm] 6.2 mm
Sání - materiál připojení Ocel s měděným povlakem
Sání - výška připojení [mm] 128 mm
Sání - úhel připojení [°] 40 °
Technika značení Pístový kompresor
Technologie Pístový
Typ BD250
Typ oleje POE
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vysoká hodnota rozsahu napětí při DC [V] 31 V
Využití úseku Chlazení HT
Chlazení LT
Chlazení MT
Výtlak - výška připojení [mm] 73 mm
Výtlak - úhel připojení [°] 21 °
Výtlak - průměr připojení [mm] 5 mm
Výška od základní desky [mm] 135 mm
Zdvihový objem [cm3] 2.5 cm³
Šířka [mm] 130 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality