ECL Comfort 120, Napájecí napětí [V] AC: 207 - 244, Typ časového spínače: Týden

100B1603

ECL Comfort 120, I-pack

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.433 Kilogram
Čistá hmotnost 0.377 Kilogram
Objem 0.854 Liter

 

Aplikační zdroj Integrováno
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description ECL Comfort 120, I-pack
Doba zapnutí záložního napájení [h] 10 h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvence napájecího napětí [Hz] 50 Hz
Indukční zatížení na výstupu relé [A] 2 A
Komunikace Modbus (galvanicky izolovaná)
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 244 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 207 V
Nastavení topné křivky pro okruhy vytápění Šestipolohový
Sklon
Ohmické zatížení na výstupu relé [A] 3 A
Počet 3bodových řídicích výstupů motoru 1
Počet digitálních vstupů 1
Počet období komfortu za den 3
Počet okruhů vytápění 1
Počet vstupů čidla 4 pc
Počet výstupů relé 1
Počet čerpadel 1
Produktová skupina Electronic controllers
Schválení CE
EAC
UKCA
UA
SCIP dossier no. 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Spotřeba energie [W] 3 W
Stupeň krytí IP41
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -5 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ ECL Comfort 120
Typ teplotních čidel Pt 1000
Typ uživatelského vstupu Tlačítka
Typ časového spínače Týden
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] 95 %
Výstupní napětí relé [V] AC 230 V
Výstupní zatížení pohonu [VA] 15 VA
Všeobecné funkce Funkce alarmu
Procvičení oběhového čerpadla
Procvičení regulačního ventilu
Zařízení pro externí potlačení
Protimrazová ochrana
Síť Master – Slave
Připojení dálkového řízení

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality