ECL Comfort 120, Napájecí napětí [V] AC: 207 - 244, Typ časového spínače: Týden

100B1200

ECL Comfort 120

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.485 Kilogram
Čistá hmotnost 0.377 Kilogram
Objem 1.982 Liter
EAN 5715162499177

 

Aplikační zdroj Integrováno
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description ECL Comfort 120
Doba zapnutí záložního napájení [h] 10 h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvence napájecího napětí [Hz] 50 Hz
Indukční zatížení na výstupu relé [A] 2 A
Komunikace Modbus (galvanicky izolovaná)
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 244 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 207 V
Nastavení topné křivky pro okruhy vytápění Šestipolohový
Sklon
Ohmické zatížení na výstupu relé [A] 3 A
Počet 3bodových řídicích výstupů motoru 1
Počet digitálních vstupů 1
Počet období komfortu za den 3
Počet okruhů vytápění 1
Počet vstupů čidla 4 pc
Počet výstupů relé 1
Počet čerpadel 1
Produktová skupina Electronic controllers
Schválení CE
EAC
UKCA
UA
SCIP dossier no. 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Spotřeba energie [W] 3 W
Stupeň krytí IP41
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -5 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ ECL Comfort 120
Typ teplotních čidel Pt 1000
Typ uživatelského vstupu Tlačítka
Typ časového spínače Týden
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] 95 %
Výstupní napětí relé [V] AC 230 V
Výstupní zatížení pohonu [VA] 15 VA
Všeobecné funkce Funkce alarmu
Procvičeníoběhového čerpadla
Procvičení regulačního ventilu
Zařízení pro externí potlačení
Protimrazová ochrana
Ochrana motoru
Síť Master – Slave
Připojení dálkového řízení

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality