Rotační snímač polohy, DST X510, 30 °

098G1011

Napájecí napětí [V] DC: 5, Elektrické připojení: Deutsch, Norma pro elektrické připojení: DT04-6P, Směr otáčení: CW + CCW, Specifikační klíč: DR030030LA13A00 0033X00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.082 Kilogram
Čistá hmotnost 0.07 Kilogram
Objem 0.253 Liter
EAN 5714279905236

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektrické připojení Deutsch
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] DC 5 V
Norma pro elektrické připojení DT04-6P
Název produktu Rotační snímač polohy
Produktová skupina Sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení 6 pin
Příslušenství NE
Schválení CE
SCIP dossier no. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product name GRA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr otáčení CW + CCW
Specifikační klíč DR030030LA13A00 0033X00
Supply voltage [V] DC 5 V
Typ DST X510
Typ obvodu Redundant
Výstupní signál Ratio metric
Úhel/Kanál 1 [°] 30 °
Úhel/Kanál 2 [°] 30 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality