BOCK, HAX44e/565-4, Semi-hermetic air cooled

097C6296

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16183

Detaily produktu

Brutto hmotnost 195.7 Kilogram
Čistá hmotnost 178.8 Kilogram
Objem 271.656 Liter
EAN 5715162962039
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
Frequency Hz 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Legacy BOCK ID 16183
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/565-4
Název produktu Reciprocating compressor HA
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu HAX44e/565-4
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG/HA compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HAX44e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 44