BOCK, F16/1751, Open Type Compressor
097C5374
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11705
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11705
Brutto hmotnost | 191.2 Kg |
Čistá hmotnost | 176.6 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162793336 |
Brutto hmotnost | 191.2 Kg |
Čistá hmotnost | 176.6 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162793336 |
2nd/3rd sight glass | No |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11705 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F16/1751 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Označení typu | F16/1751 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F16 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
Značení | BOCK |
2nd/3rd sight glass | No |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11705 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F16/1751 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Označení typu | F16/1751 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F16 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
Značení | BOCK |