BOCK, HAX34e/315-4, Semi-hermetic air cooled

097C5023

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16084

Detaily produktu

Brutto hmotnost 105.837 Kilogram
Čistá hmotnost 96.437 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162651650

 

Anti-vibration pads No
Aplikace LBP
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R449A
R404A
R407A
R407F
R448A
Description Compressor HAX34e/315-4
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Frequency Hz 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16084
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/315-4
Název produktu Reciprocating compressor HA
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Označení typu HAX34e/315-4
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
SCIP dossier product name HG/HA(X)34/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Skupina HG/HA compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HAX34e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 44
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 5/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality