BOCK, EX-HGX44e/565-4 S, Semi-hermetic ATEX

097C4959

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17733

Detaily produktu

Brutto hmotnost 202.482 Kilogram
Čistá hmotnost 185.582 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162651971

 

Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue - standard (conductive coating)
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
Discharge connection size [mm] 28 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 17733
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX44e/565-4 S
Ochrana motoru INT69 G 24V DC, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil sump heater No
Označení typu EX-HGX44e/565-4 S
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG ATEX Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 42 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HGX44e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality