Anti-vibration pads |
No |
Aplikace |
MBP HBP |
Barva |
Blue - standard (conductive coating) |
Capacity regulator |
1x 230V AC,50Hz |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Discharge connection comments |
Standard |
Discharge connection comments |
Soldering |
Discharge connection comments |
Standard |
Discharge connection comments |
Soldering |
Discharge connection size [mm] |
28 mm |
Frequency [Hz] |
50 |
Fáze |
3 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intermediate flange/adapter |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID |
17733 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
EX-HGX44e/565-4 S |
Mounting position capacity regulator |
Serial position |
Ochrana motoru |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor |
INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU |
Oil sump heater |
220-240V AC |
Označení typu |
EX-HGX44e/565-4 S |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina |
Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma |
No |
Skupina |
HG ATEX Compressors |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
42 mm |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 5/8 in |
Technologie |
Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat |
No |
Typ |
EX-HGX44e |
Typ oleje |
BOCKlub E55 |
Třída IP |
IP 66 |
Výlec |
4 |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
1 1/8 in |
Značení |
BOCK |