BOCK, EX-HGX56e/1155-4 S, Semi-hermetic ATEX

097C4837

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 660-725V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 17261

Detaily produktu

Brutto hmotnost 255.88 Kilogram
Čistá hmotnost 234.08 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162653197

 

Anti-vibration pads Yes
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue - standard (conductive coating)
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz
Chladivo (Chladiva) R452A
R404A
R134a
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
Discharge connection size [mm] 35 mm
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 660-725V Y/YY -3- 60Hz PW
Legacy BOCK ID 17261
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX56e/1155-4 S
Mounting position capacity regulator Serial position
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil sump heater 220-240V AC
Označení typu EX-HGX56e/1155-4 S
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG ATEX Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HGX56e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality