BOCK, EX-HG66e/1750-4 HC, Semi-hermetic ATEX

097C4807

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, 17234

Detaily produktu

Brutto hmotnost 337.262 Kilogram
Čistá hmotnost 315.462 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162653494

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 89 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 89 dBA
Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
Barva Blue - standard (conductive coating)
Capacity regulator 1x 230V AC,50/60Hz
Chladivo (Chladiva) R1270
R290
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 42 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 17234
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG66e/1750-4 HC
Mounting position capacity regulator Serial position
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Označení typu EX-HG66e/1750-4 HC
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG HC ATEX Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HG66e
Typ oleje BOCKlub G68
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality