BOCK, EX-HGX66e/1540-4 S, Semi-hermetic ATEX

097C4792

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17219

Detaily produktu

Brutto hmotnost 336.225 Kilogram
Čistá hmotnost 314.425 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162653647

 

Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue - standard (conductive coating)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R407C
R513A
R134a
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
Discharge connection size [mm] 42 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 17219
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX66e/1540-4 S
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Označení typu EX-HGX66e/1540-4 S
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG ATEX Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HGX66e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality