BOCK, EX-HGX66e/1340-4 S, Semi-hermetic ATEX

097C4785

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 660-725V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17217

Detaily produktu

Brutto hmotnost 337.252 Kilogram
Čistá hmotnost 315.452 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162653715

 

Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue - standard (conductive coating)
Capacity regulator 2x 230V AC,50/60Hz
Chladivo (Chladiva) R450A
R452A
R513A
R134a
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
Discharge connection size [mm] 42 mm
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 660-725V Y/YY -3- 60Hz PW
Legacy BOCK ID 17217
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX66e/1340-4 S
Mounting position capacity regulator Serial position
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Označení typu EX-HGX66e/1340-4 S
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma EN 10204
Skupina HG ATEX Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HGX66e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality