BOCK, HGX66e/2070 S 60 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4589

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16308

Detaily produktu

Brutto hmotnost 323.172 Kilogram
Čistá hmotnost 301.372 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162618790

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 89 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 89 dBA
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
Description Compressor HGX66e/2070 S 60 LG
Discharge connection comments Non-standard
Discharge connection comments Welding
Discharge connection comments Non-standard
Discharge connection comments Welding
Discharge connection size [mm] 49 mm
Frequency Hz 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 16308
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/2070 S 60 LG
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu HGX66e/2070 S 60 LG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina LG compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 55.3 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX66e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality