BOCK, HGX44e/565 S 15 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4528

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16296

Detaily produktu

Brutto hmotnost 193.609 Kilogram
Čistá hmotnost 176.709 Kilogram
Objem 271.656 Liter
EAN 5715162629833

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 78 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 78 dBA
Anti-vibration pads Yes
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue (standard)
Capacity regulator 1 Cylinder cover prepared
Chladivo (Chladiva) R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
R407A
Description Compressor HGX44e/565 S 15 LG
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
Legacy BOCK ID 16296
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX44e/565 S 15 LG
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
Označení typu HGX44e/565 S 15 LG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP dossier product name HG/HA(X)44/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Skupina LG compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 42 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX44e