BOCK, HGX34e/315 S 7 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4508

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16290

Detaily produktu

Brutto hmotnost 106.835 Kilogram
Čistá hmotnost 97.435 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162635438

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 71 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 71 dBA
Anti-vibration pads Yes
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue (standard)
Capacity regulator 1 Cylinder cover prepared
Chladivo (Chladiva) R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
R1234yf
R1234ze
R134a
Description Compressor HGX34e/315 S 7 LG
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16290
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/315 S 7 LG
Mounting position capacity regulator Serial position
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Označení typu HGX34e/315 S 7 LG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina LG compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX34e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality