BOCK, HGX34e/255 ML 4 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4497

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: SEZ32, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16287

Detaily produktu

Brutto hmotnost 103.283 Kilogram
Čistá hmotnost 93.883 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162635544

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 70 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 70 dBA
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
Description Compressor HGX34e/255 ML 4 LG
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16287
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/255 ML 4 LG
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 24V DC, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Označení typu HGX34e/255 ML 4 LG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina LG compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX34e
Typ oleje SEZ32
Třída IP IP 66
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality