BOCK, HAX44e/565-4, Semi-hermetic air cooled

097C3934

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16183

Detaily produktu

Brutto hmotnost 195.898 Kilogram
Čistá hmotnost 178.998 Kilogram
Objem 271.656 Liter
EAN 5715162654415

 

Anti-vibration pads Yes
Aplikace LBP
Barva Blue (standard)
Capacity regulator 1x 24V DC
Chladivo (Chladiva) R407A
R407F
R448A
R449A
R404A
Description Compressor HAX44e/565-4
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 28 mm
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID 16183
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/565-4
Mounting position capacity regulator Serial position
Název produktu Reciprocating compressor HA
Ochrana motoru INT69 G 24V DC, IP00
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu HAX44e/565-4
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP dossier product name HG/HA(X)44/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Skupina HG/HA compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HAX44e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 44