BOCK, HAX34e/380-4, Semi-hermetic air cooled

097C3284

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V D / 660-725V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16085

Detaily produktu

Brutto hmotnost 109.4 Kilogram
Čistá hmotnost 100 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162654965

 

Anti-vibration pads No
Aplikace LBP
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Description Compressor HAX34e/380-4
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V D / 660-725V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID 16085
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/380-4
Název produktu Reciprocating compressor HA
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Označení typu HAX34e/380-4
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
SCIP dossier product name HG/HA(X)34/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Skupina HG/HA compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HAX34e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 44
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 5/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality