BOCK, HAX22e/160-4, Semi-hermetic air cooled

097C2862

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: SEZ22, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16022

Detaily produktu

Brutto hmotnost 89.051 Kilogram
Čistá hmotnost 79.651 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162655405

 

Anti-vibration pads No
Aplikace LBP
Barva Blue (standard)
Chladivo (Chladiva) R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Description Compressor HAX22e/160-4
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 12 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16022
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/160-4
Název produktu Reciprocating compressor HA
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Označení typu HAX22e/160-4
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP dossier product name HG/HA(X)22/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina HG/HA compressors
Suction connection size [mm] 16 mm
Sání - rozměr připojení [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HAX22e
Typ oleje SEZ22
Třída IP IP 44
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 1/2 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality