BOCK, HGX56e/995 ML 23 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2326

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SEZ22, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14596

Detaily produktu

Brutto hmotnost 233.902 Kilogram
Čistá hmotnost 212.102 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162628775

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 86 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 86 dBA
Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue (standard)
Capacity regulator 1 Cylinder cover prepared
Chladivo (Chladiva) R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
Description Compressor HGX56e/995 ML 23 LG
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 35 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 14596
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/995 ML 23 LG
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
Označení typu HGX56e/995 ML 23 LG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
SCIP dossier product name HG(X)56/….series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Skupina LG compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat 1
Typ HGX56e
Typ oleje SEZ22
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality